??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1421607 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1421607
Product number of the Manufacturer
1421607
Description short
Connecteur RJ45
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, sortie du câble: droit, coloris: vert, Ethernet
Manufacturer Type Description
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8
Preview
GTIN-Code
4055626276915
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
13.600 mm
hauteur
14.400 mm
Tension nominale
72 V
rated current
1.750 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
70 °C
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
longueur
53 mm
profondeur
53 mm
section maximum du conducteur, souple
0.250 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
0.250 mm^2
Pole number
8
type de contact
Pin
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
70 °C
matière du revêtement du contact
Gold over nickel
degré de salissure
2
catégorie de surtension
I
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
IDC fast connection
plombage
No
avec verrouillage
No
matériau de boîtier
Metal film
Size of connection thread
not relevant
conception CEM
No
Nombre d'entrées de câble
1
type d'entrée de câble
straight
polarisation
without
GTIN
4055626276915
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, sortie du câble: droit, coloris: vert, Ethernet
Product type
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés