??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1421017 - SAC-5P-M12MS/3,0-500/M12FR FB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1421017
Product number of the Manufacturer
1421017
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m, avec molette inox
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/3,0-500/M12FR FB
Preview
GTIN-Code
4055626250472
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Food processing industry
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
gray RAL 7001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
Knurl material
Stainless steel
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
3 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626250472
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m, avec molette inox
Product type
SAC-5P-M12MS/3,0-500/M12FR FB
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !