??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1420519 - NBC-MS/ 4,0-93K/R4AQ SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1420519
Product number of the Manufacturer
1420519
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 4 m
Manufacturer Type Description
NBC-MS/ 4,0-93K/R4AQ SCO
Preview
GTIN-Code
4055626227405
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
signal red RAL 3020
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
4 m
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4055626227405
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 4 m
Product type
NBC-MS/ 4,0-93K/R4AQ SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !