??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1420418 - NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1420418
Product number of the Manufacturer
1420418
Description short
Câble de jonction
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 4 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PA 6.6, PROFINET
Manufacturer Type Description
NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC
Preview
GTIN-Code
4055626214276
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP20
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
longueur
4 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
green RAL 6018
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Black
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4055626214276
Manufacturer product designation
Câble de jonction
Manufacturer product description
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 4 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PA 6.6, PROFINET
Product type
NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !