??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1420418 - NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1420418
Artikelnummer des Herstellers
1420418
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 4 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PA 6.6, PROFINET
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626214276
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Länge
4 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
green RAL 6018
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4055626214276
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 4 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PA 6.6, PROFINET
Herstellerprodukttyp
NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft