??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1420168 - VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1420168
Artikelnummer des Herstellers
1420168
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: schwarz, PVC-Außenmantel, USB-Mini-B/IP20 auf USB Typ A/IP20, Länge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356548595
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
USB type A
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12 mini B
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
GTIN
4046356548595
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: schwarz, PVC-Außenmantel, USB-Mini-B/IP20 auf USB Typ A/IP20, Länge: 1 m
Herstellerprodukttyp
VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen