??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1420020000 - THM WO VIN 25.4/95.2 BL
Lista materiale
Weidmueller 1420020000
Preview
Manufacturer Product ID
1420020000
Manufacturer Type Description
THM WO VIN 25.4/95.2 BL
Description short
Sistema di codifica cavi, 12.7 mm, 95.3 mm, Lampo, pellicola di vinile, bianco / giallo
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118223514
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
12.700 mm
Printing
Lightning
color
multi-colored
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
120 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Without halogens
No
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.545 kg
depth
0.08 mm
height
25.4 mm
width
40 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD