142-0711-511
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
142-0711-511
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/142_0711_511/142_0711_511.prj},{NB=142-0711-511},{SHA256=/vQORfnSe2iEsW/q4JBq7536VI12J8+wZ5b/nGXK+z0=},{INAME=00004__1422d07112d511},{PN=142-0711-511},{DESC=Jack Assembly, Right Angle PCB Surface Mount Bulkhead, SMA, Surface Mount Contact, Through Hole Legs},{TS=Printed Circuit Board},{TYPE=Standard},{TT=Solder},{BS=Right Angle},{GENDER=Jack},{BM=Brass},{MAXFREQ=18},{IMPEDANCE=50},{MS=Bulkhead Mount},{BP=Gold},{CP=Gold},{LL=.050 (1.27)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
142-0711-511
Bill of material
142-0711-511
Part Number
142-0711-511
Description
Jack Assembly, Right Angle PCB Surface Mount Bulkhead, SMA, Surface Mount Contact, Through Hole Legs
Termination Style
Printed Circuit Board
Type
Standard
Termination Type
Solder
Body Style
Right Angle
Gender
Jack
Body Material
Brass
Max Frequency
18
GHz
Impedance
50
Ohm
Mounting Style
Bulkhead Mount
Body Plating
Gold
Contact Plating
Gold
Leg Length
.050 (1.27)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성