??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419690 - SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419690
Product number of the Manufacturer
1419690
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, SPEEDCONNEC M12, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, avec cordon TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm²
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5
Preview
GTIN-Code
4046356533546
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
30 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
No
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
0.500 m
section du conducteur
0.250 mm^2
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
Screw-in thread
M12
Wire insulation material
TPE
material of the core insulation
TPE
avec filetage
No
GTIN
4046356533546
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, SPEEDCONNEC M12, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, avec cordon TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm²
Product type
SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !