??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419690 - SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419690
Artikelnummer des Herstellers
1419690
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm²
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356533546
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Bemessungsspannung
30 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
0.500 m
Aderquerschnitt
0.250 mm^2
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde
M12
Werkstoff der Aderisolation
TPE
Material der Aderisolation
TPE
mit Gewinde
Nein
GTIN
4046356533546
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm²
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft