??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419622 - HC-D07-SP-RBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419622
Artikelnummer des Herstellers
1419622
Kurzbeschreibung
Profildichtung
Langbeschreibung
Profildichtung, Bauform: D7, für Stifteinsätze
Herstellertypbezeichnung
HC-D07-SP-RBK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626180052
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
5
min. Dicke
2.450 mm
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
Oberflächenschutz
not relevant
Nenndruckreihe
not relevant
Nennweite
not relevant
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
Anzahl der Löcher
1
Profilkurzzeichen
not relevant
Nennmaß des Formelementes
not relevant
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
GTIN
4055626180052
Herstellerproduktbezeichnung
Profildichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Profildichtung, Bauform: D7, für Stifteinsätze
Herstellerprodukttyp
HC-D07-SP-RBK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft