??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419427 - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419427
Artikelnummer des Herstellers
1419427
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 1,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,35 m, Pinbelegung: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT
Herstellertypbezeichnung
QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626173047
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Schutzart (IP)
IP66
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
17.500 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Länge
47.900 mm
Nettogewicht
0.054 kg
Polzahl
5
Art der Verriegelung
Schraube
Farbe des Gehäuses
schwarz
Werkstoff des Kontaktes
Cu
halogenfrei
Nein
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
IDC connection
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
verriegelbar
Ja
mechanische Kodierung vorhanden
Ja
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
Steckrichtung
straight
Einbauvariante
Front mounting
Farbe des separaten Adapterstücks
not relevant
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
1.500 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
1.500 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Oberflächenbehandlung der Kontakte
versilbert
Gewindeanschlussgröße
M25
max. Dauertemperaturbeständigkeit
100 °C
GTIN
4055626173047
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 1,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,35 m, Pinbelegung: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT
Herstellerprodukttyp
QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen