??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419194 - SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419194
Product number of the Manufacturer
1419194
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 6 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
Preview
GTIN-Code
4055626156996
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
diamètre
6.900 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
PP
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
External areas
matériau de la gaine du câble
FRNC
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
Black
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
6 m
Category (capacity)
CANopen®
épaisseur de l’isolation
1.150 mm
GTIN
4055626156996
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 6 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Product type
SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !