??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419194 - SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419194
Artikelnummer des Herstellers
1419194
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, auf Buchse gerade M12, Kabellänge: 6 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626156996
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Durchmesser
6.900 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
PP
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
External areas
Werkstoff des Kabelmantels
FRNC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
schwarz
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
6 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
Dicke der Isolierung
1.150 mm
GTIN
4055626156996
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, auf Buchse gerade M12, Kabellänge: 6 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft