??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419175 - VS-PPC/PL-OE-93K-LI/5,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419175
Product number of the Manufacturer
1419175
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, indice de protection: IP65/IP67, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, sortie du câble: droit, coloris: noir, Sercos
Manufacturer Type Description
VS-PPC/PL-OE-93K-LI/5,0
Preview
GTIN-Code
4046356541206
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
26
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
RJ45
couleur de la gaine
signal red RAL 3020
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
70 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
5 m
Category (capacity)
Sercos
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4046356541206
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble Sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), fiche RJ45/IP67 Push-Pull, matière plastique sur extrémité non terminée, longueur : 5 m
Product type
VS-PPC/PL-OE-93K-LI/5,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !