??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419110 - SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FS VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419110
Artikelnummer des Herstellers
1419110
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FS VA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356541770
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Durchmesser
7.500 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP69K
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Process technology
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
blue RAL 5015
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
Anzahl der Adern
3
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
18
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.300 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFIBUS PA
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356541770
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FS VA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft