??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419047 - SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419047
Product number of the Manufacturer
1419047
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m, Connecteur non blindé
Manufacturer Type Description
SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO
Preview
GTIN-Code
4046356542913
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
silver-gray RAL 7001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
15 m
Category (capacity)
CANopen®
GTIN
4046356542913
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m, Connecteur non blindé
Product type
SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !