??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1418387 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1418387
Artikelnummer des Herstellers
1418387
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: PA 6.6, Kabelabgang: gerade, PROFINET
Herstellertypbezeichnung
VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356534611
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Länge
2 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/19; S/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356534611
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
PROFINET-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (19-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 2 m
Herstellerprodukttyp
VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft