??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417986 - NBC-M12MRD/15,0-93P/R4AQ
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417986
Product number of the Manufacturer
1417986
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 15 m
Manufacturer Type Description
NBC-M12MRD/15,0-93P/R4AQ
Preview
GTIN-Code
4055626200613
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
D - data
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
15 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
1 mm
GTIN
4055626200613
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 15 m
Product type
NBC-M12MRD/15,0-93P/R4AQ
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !