??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1417983 - NBC-M12MRD/ 5,0-93P/R4AQ
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1417983
Artikelnummer des Herstellers
1417983
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRD/ 5,0-93P/R4AQ
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626200491
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4055626200491
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRD/ 5,0-93P/R4AQ
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft