??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1417926 - SAC-8P-M12MS/20,0-542/M12FSSH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1417926
Artikelnummer des Herstellers
1417926
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 20 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-8P-M12MS/20,0-542/M12FSSH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626211404
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard, U.S. cables
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gelb
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-30 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
105 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
strahlenvernetzt
Nein
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626211404
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 20 m
Herstellerprodukttyp
SAC-8P-M12MS/20,0-542/M12FSSH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft