??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417925 - SAC-8P-M12MS/15,0-542/M12FSSH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417925
Product number of the Manufacturer
1417925
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 15 m
Manufacturer Type Description
SAC-8P-M12MS/15,0-542/M12FSSH
Preview
GTIN-Code
4055626211398
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Tension nominale
30 V
rated current
2 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard, U.S. cables
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
yellow
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-30 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
105 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
105 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
conception pour réseau en étoile
No
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
15 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626211398
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 15 m
Product type
SAC-8P-M12MS/15,0-542/M12FSSH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !