??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417700 - SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417700
Product number of the Manufacturer
1417700
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle droit M8 Snap-in, longueur de câble: 1 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS
Preview
GTIN-Code
4055626123363
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-104
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M8
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M8
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626123363
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle droit M8 Snap-in, longueur de câble: 1 m
Product type
SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !