??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1417694 - SAC-2P-DTMS/0,45-PUR/DTFS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1417694
Artikelnummer des Herstellers
1417694
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade DEUTSCH DT04-2P Clipverriegelung, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-2S Clipverriegelung, Kabellänge: 0,45 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-2P-DTMS/0,45-PUR/DTFS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626120362
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP67
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
8 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
2
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
nickel-plated
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Mobile hydraulics
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
DEUTSCH DT04-2P
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
DEUTSCH DT06-2S
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.450 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626120362
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade DEUTSCH DT04-2P Clipverriegelung, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-2S Clipverriegelung, Kabellänge: 0,45 m
Herstellerprodukttyp
SAC-2P-DTMS/0,45-PUR/DTFS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft