??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417655 - G-INS-M32-M68N-PNES-LG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417655
Product number of the Manufacturer
1417655
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035
Manufacturer Type Description
G-INS-M32-M68N-PNES-LG
Preview
GTIN-Code
4055626120980
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
light grey
poids net
0.02637 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
No
matériau
PA
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
M32
Longueur de filetage
10 mm
max. sealing range
21 mm
min. sealing range
15 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
metric
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
thread ascent
1.500 mm
Type of cable anchorage
A
wrench width 1
36 mm
wrench width 2
36 mm
GTIN
4055626120980
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035
Product type
G-INS-M32-M68N-PNES-LG
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1417655
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
39269097
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés