??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417253 - VS-MRD-IP20-93E/10,0 SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417253
Product number of the Manufacturer
1417253
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5, 4-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
VS-MRD-IP20-93E/10,0 SCO
GTIN-Code
4046356523677
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
1.200 mm
GTIN
4046356523677
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5, 4-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 10 m
Product type
VS-MRD-IP20-93E/10,0 SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !