??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1416746 - NBC-M12MRD/ 2,0-93C/M12MRD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1416746
Product number of the Manufacturer
1416746
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 2 m
Manufacturer Type Description
NBC-M12MRD/ 2,0-93C/M12MRD
Preview
GTIN-Code
4055626076348
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
green RAL 6018
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
70 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
D - data
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2 m
Category (capacity)
PROFINET
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4055626076348
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 2 m
Product type
NBC-M12MRD/ 2,0-93C/M12MRD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés