??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1416358 - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1416358
Product number of the Manufacturer
1416358
Description short
Jeu de connecteurs
Description long
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 24, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14
Manufacturer Type Description
HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL
Preview
GTIN-Code
4055626071299
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
500 V
rated current
16 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polycarbonate (PC)
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
100 °C
certificats et homologations
EAC, DNV
longueur
93.037 mm
Type de montage
screwable
Largeur
103.62697 mm
hauteur
164.138027 mm
profondeur
93.037017 mm
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
Pole number
24
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
degré de protection (IP) monté
IP66
type de contact
Hermaphrodite
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
100 °C
matière du revêtement du contact
Ag
degré de salissure
3
tension nominale de surtension
6 kV
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
Conductor connection method
Push-in connection
plombage
Yes
avec verrouillage
Yes
Size of connection thread
M32
Corrosion resistance
yes
conception CEM
No
impact strength
IK08
Nombre d'entrées de câble
1
type d'entrée de câble
not relevant
polarisation
without
Number of plug contact rows
2
GTIN
4055626071299
Manufacturer product designation
Jeu de connecteurs
Manufacturer product description
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 24, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14
Product type
HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés