??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416358 - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416358
Artikelnummer des Herstellers
1416358
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626071299
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
Länge
93.037 mm
Montageart
schraubbar
Breite
103.62697 mm
Höhe
164.138027 mm
Tiefe
93.037017 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
24
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Kontaktausführung
Hermaphrodit
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
Dichtung vorhanden
Ja
Verriegelung vorhanden
Ja
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Korrosionsbeständigkeit
yes
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
Schlagfestigkeit
IK08
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
not relevant
Codierung (Kopf 1)
without
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
GTIN
4055626071299
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Herstellerprodukttyp
HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen