??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416354 - HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416354
Artikelnummer des Herstellers
1416354
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 10, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626071251
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
Länge
93.500 mm
Breite
103.653979 mm
Höhe
112.483345 mm
Tiefe
93.5 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
10
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Kontaktausführung
Hermaphrodit
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
Dichtung vorhanden
Ja
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Verriegelung vorhanden
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Korrosionsbeständigkeit
yes
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Schlagfestigkeit
IK08
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
not relevant
Codierung (Kopf 1)
without
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
GTIN
4055626071251
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 10, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
Herstellerprodukttyp
HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen