??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416263 - VS-OE-M12FSBP-93R-LI/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416263
Artikelnummer des Herstellers
1416263
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, PROFINET, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1260715
Herstellertypbezeichnung
VS-OE-M12FSBP-93R-LI/2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356473453
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
50
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Länge
5 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
green RAL 6018
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/19; S/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4046356473453
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, PROFINET, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1260715
Herstellerprodukttyp
VS-OE-M12FSBP-93R-LI/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft