??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416254 - VS-M12MS-M12MS-93R-LI/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416254
Artikelnummer des Herstellers
1416254
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m
Herstellertypbezeichnung
VS-M12MS-M12MS-93R-LI/2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356473422
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356473422
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m
Herstellerprodukttyp
VS-M12MS-M12MS-93R-LI/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft