??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1416209 - VS-OE-M12FSBP-93C-LI/2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1416209
Product number of the Manufacturer
1416209
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: D , sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 2 m, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239110
Manufacturer Type Description
VS-OE-M12FSBP-93C-LI/2,0
Preview
GTIN-Code
4046356474740
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
longueur
2 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
green RAL 6018
flame retardant
not relevant
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
Yes
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356474740
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: D , sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 2 m, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239110
Product type
VS-OE-M12FSBP-93C-LI/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !