??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1416158 - VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1416158
Product number of the Manufacturer
1416158
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, indice de protection: IP67/IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 4, CAT5, sortie du câble: droit, PROFINET
Manufacturer Type Description
VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0
Preview
GTIN-Code
4046356474238
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP20
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/TQ
longueur
2 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
M12
couleur de la gaine
green RAL 6018
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356474238
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, Line, longueur : 2 m
Product type
VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !