??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416141 - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416141
Artikelnummer des Herstellers
1416141
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, PROFINET
Herstellertypbezeichnung
VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356474177
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
26
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/TQ
Länge
5 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
green RAL 6018
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356474177
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, grau, Line, Länge: 5 m
Herstellerprodukttyp
VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft