??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1415953 - VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1415953
Product number of the Manufacturer
1415953
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, CAT6, sortie du câble: droit, Ethernet
Manufacturer Type Description
VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0
Preview
GTIN-Code
4046356475013
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
6
Blindé (O/N)
Yes
cable type
S/FTP
longueur
5 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
4x2xAWG26/7; S/FTP
case connector connection 2
IEC-PAS 61076-3-117 variant 14
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356475013
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, CAT6, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu lagon), module femelle RJ45/IP20 sur système Freenet, 8 pôles sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull, Line, longueur 5 m
Product type
VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !