??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415953 - VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415953
Artikelnummer des Herstellers
1415953
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 8, CAT6, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356475013
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
6
geschirmt
Ja
Kabeltyp
S/FTP
Länge
5 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
4x2xAWG26/7; S/FTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356475013
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Buchsenmodul/IP20 für Freenet-System, 8-polig auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge 5 m
Herstellerprodukttyp
VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft