??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1415740000 - CC-M 70/48 ST
Спецификация
Weidmueller 1415740000
Preview
Manufacturer Product ID
1415740000
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 ST
Description short
Маркировка устройств, 48 mm, Нержавеющая сталь с микротравлением 1.4301 (ST) Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118217087
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
stainless steel - 1.4301
Mass
0.013 kg
depth
0.5 mm
height
48 mm
width
70 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей