??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1415740000 - CC-M 70/48 ST
Stückliste
Weidmueller 1415740000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1415740000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 70/48 ST
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 48 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Edelstahl 1.4301, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118217087
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
Masse
0.013 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
48 mm
Breite
70 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen