??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1415730000 - CC-M 58/35 ST
Nomenclature
Weidmueller 1415730000
Preview
Manufacturer Product ID
1415730000
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 ST
Description short
Repérage d’appareils, 34.8 mm, Acier inox micro-gravé 1.4301 (ST) Acier inox 1.4301, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118217209
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
stainless steel - 1.4301
Mass
0.006 kg
depth
0.5 mm
height
34.8 mm
width
58 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés