??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1415650000 - THM FS 76.2/50.8 SI
Спецификация
Weidmueller 1415650000
Preview
Manufacturer Product ID
1415650000
Manufacturer Type Description
THM FS 76.2/50.8 SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 76.2 mm, Полиэстер, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118219548
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
50.800 mm
depth
0.080 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
No
width
76.200 mm
Mass
0.445 kg
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей