??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1415650000 - THM FS 76.2/50.8 SI
Nomenclature
Weidmueller 1415650000
Preview
Manufacturer Product ID
1415650000
Manufacturer Type Description
THM FS 76.2/50.8 SI
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 76.2 mm, Polyester, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118219548
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
50.800 mm
depth
0.080 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
No
width
76.200 mm
Mass
0.445 kg
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés