??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1415650000 - THM FS 76.2/50.8 SI
Stückliste
Weidmueller 1415650000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1415650000
Herstellertypbezeichnung
THM FS 76.2/50.8 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 76.2 mm, Polyester, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118219548
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
50.800 mm
Tiefe
0.080 mm
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Nein
Breite
76.200 mm
Masse
0.445 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen