??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1415589 - SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1415589
Product number of the Manufacturer
1415589
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC
Preview
GTIN-Code
4055626049717
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-10 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-25 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
5 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626049717
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Product type
SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés