??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415186 - MG-INC-M16-S67L-PTES-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415186
Artikelnummer des Herstellers
1415186
Kurzbeschreibung
Membranverschraubung
Langbeschreibung
Membranverschraubung, Material Verschraubung: Polypropylen, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16, Farbe: lichtgrau
Herstellertypbezeichnung
MG-INC-M16-S67L-PTES-LG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626038001
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
lichtgrau
Werkstoff
Polypropylene
Verwendung für Produkt
Anschlussausführung
not relevant
Konfektionsgröße
M16
GTIN
4055626038001
Herstellerproduktbezeichnung
Membranverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Membranverschraubung, Material Verschraubung: Polypropylen, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16, Farbe: lichtgrau
Herstellerprodukttyp
MG-INC-M16-S67L-PTES-LG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen