??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415170 - G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415170
Artikelnummer des Herstellers
1415170
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 34 mm ... 48 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Herstellertypbezeichnung
G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S
Produktbild
Farbe
Messing
Nettogewicht
0.516 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP68
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
75 °C
Gewindegröße Kabeleingang
M63
Gewindelänge
15 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
48 mm
min. Dichtwert
34 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Gewindesteigung
1.500 mm
Schlüsselweite (1)
68 mm
Schlüsselweite (2)
68 mm
GTIN
4055626037998
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 34 mm ... 48 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Herstellerprodukttyp
G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626037998
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
74198090
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen