??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1415122 - G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1415122
Product number of the Manufacturer
1415122
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 48 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat
Manufacturer Type Description
G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL
Preview
GTIN-Code
4055626037837
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
couleur
black/blue
poids net
0.02222 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
Yes
matériau
Polyamide (PA)
température ambiante maximale
75 °C
Size of connection thread
M63
Longueur de filetage
18 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
48 mm
min. sealing range
34 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
metric
Number of cable feed-throughs
1
thread ascent
1.500 mm
wrench width 1
68 mm
wrench width 2
68 mm
GTIN
4055626037837
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 48 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat
Product type
G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
39269097
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés