??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415121 - G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415121
Artikelnummer des Herstellers
1415121
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 23 mm ... 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung
Herstellertypbezeichnung
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626037820
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Farbe
black/blue
Nettogewicht
0.1358 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP66
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
75 °C
Gewindegröße Kabeleingang
M50
Gewindelänge
18 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
35 mm
min. Dichtwert
23 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Gewindesteigung
1.500 mm
Schlüsselweite (1)
55 mm
Schlüsselweite (2)
55 mm
GTIN
4055626037820
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 23 mm ... 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung
Herstellerprodukttyp
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen