??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414828 - SAC-5P-10,0-500/M12FRL FE SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414828
Product number of the Manufacturer
1414828
Description short
Conducteur de puissance
Description long
Conducteur de puissance, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur femelle coudé M12, détrompage: L, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V
Manufacturer Type Description
SAC-5P-10,0-500/M12FRL FE SH
Preview
GTIN-Code
4055626034614
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
63 V
rated current
16 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
L-coded
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Power supply
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
gray RAL 7001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
2.500 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
L - Power
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626034614
Manufacturer product designation
Conducteur de puissance
Manufacturer product description
Conducteur de puissance, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur femelle coudé M12, détrompage: L, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V
Product type
SAC-5P-10,0-500/M12FRL FE SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés