??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414691 - QPD W 2PE1,5 M20 1,0 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414691
Product number of the Manufacturer
1414691
Description short
Traversée de paroi
Description long
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 1 m
Manufacturer Type Description
QPD W 2PE1,5 M20 1,0 BK
Preview
GTIN-Code
4055626031446
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Indice de protection IP
IP66
Tension nominale
690 V
rated current
17.500 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, DNV GL, IECEE CB Scheme
longueur
55.860 mm
Largeur
25 mm
hauteur
25 mm
poids net
0.083 kg
Pole number
3
couleur du boîtier
Black
matière du contact
Cu
sans halogène
No
degré de salissure
3
tension nominale de surtension
6 kV
type
connector
matériau de boîtier
PA
connection type of process connection
IDC connection
résistance de l'ensemble câble et connections
0.003 0173-1#05-AAA559#002
interverrouillable
Yes
mechanical coding present
Yes
color coding/contact insert
Black
color of the separate adapter piece
not relevant
connection cross section (fine-strand)
1.500 mm^2
connection cross section (solid-core)
1.500 mm^2
number of connections per pole
1
surface finish contacts
Silver-plated
thread connection size
M20
pole codification
1, 2, PE
max. resistance to a continuous temperature
100 °C
GTIN
4055626031446
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 1 m
Product type
QPD W 2PE1,5 M20 1,0 BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés